Philips Dynalite Controladores de carga Dynalite
Los controladores de carga hacen el trabajo pesado en el sistema de control
Productos
| Producto | Comparar | |
|---|---|---|
DMBC11050636400 | ||
DDBC516-FR-DALI
DDBC516FR
52310100 | ||
DBC905W50674600 | ||
DDLEDC605GL51646200 | ||
DDMC80288800100 | ||
DMC2-CE00702000 | ||
DMC4-CE88658800 | ||
DDBC12088704200 |
Información de la familia de productos
Descripción
Los controladores de carga reciben instrucciones de la red y ajustan sus flujos controlados según las necesidades. Contienen todos los elementos (fuente de alimentación, puertos de red, circuitos de salida y gestión de microprocesadores) necesarios para hacer funcionar los grupos de iluminación de los que son responsables. Toda la información de nomenclatura de canales, direccionamiento de canales, direccionamiento de área y niveles de escena de canal se almacenan en la memoria del controlador de carga. Dynalite dispone de una amplia gama de controladores de carga que se pueden combinar para satisfacer los requisitos de diversos proyectos y varios tipos de luminarias. La gama de controladores de carga ofrece distintos tipos de circuitos de flujo para conmutación, atenuación de corte ascendente/descendente, regulación mediante PWM, DALI y control de 0 V-10 V. Los controladores ofrecen una gama de capacidades de canal de 2 a 20 A, así como una selección de opciones de montaje en pared o carril DIN.