España - Español

Signify TownTune asimétrica DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4536 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Haz ancho 50, Seguridad clase II, IP66, STD

BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Post-top para diámetro de 76 mm ajustable, Fuente de alimentación con interfaz DALI y CLO, Flujo luminoso constante, 4536 lm, 43.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Haz ancho 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Conector interno

Código de pedido: 912300024199
Código de pedido completo: 871869949759000

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED59 [LED module 5900 lm]
Fuente de luz sustituible
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Light source engine type
LED
Service tag
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 txt 7.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300024199 es_ES pdf 101.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TownTune pdf 2.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300024199_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D03 dwg 380.1 kB
Dibujos CAD
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D07 max 1.1 MB
Dibujos CAD
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D04 dxf 410.7 kB
Dibujos CAD
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D05 m3d 75.0 kB
Dibujos CAD
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D09 r3d 166.1 kB

Complementos de software

Archivo Revit
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D zip 586.5 kB