Philips Proyectores todo en uno Ledinaire, 135 W, 15000 lm, 15750 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asimétrica, IP65
BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB
Descripción del producto
Aluminio fundido, Gris, Gris tráfico B (RAL7043), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Fuente de alimentación (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 15750 lm, 135 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asimétrica, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 1,5 kV y el modo común de 1,5 kV, Cable de 2.0 m sin clavija, Latiguillos/cables
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED157-4S [LED module, system flux 15500 lm]
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED system in flux
- Service tag
- No
- Escalera de valor
- Esencial
- Período de garantía
- 5 años