Philips Proyectores todo en uno Ledinaire, 90 W, 10000 lm, 10500 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asimétrica, IP65

BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB

Descripción del producto

Aluminio fundido, Gris, Gris tráfico B (RAL7043), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Fuente de alimentación (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 10000 lm, 10500 lm, 90 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asimétrica, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 1,5 kV y el modo común de 1,5 kV, Cable de 2.0 m sin clavija, Latiguillos/cables

Código de pedido: 73612299
Código de pedido completo: 872016973612299

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED105S [LED module, system flux 10500 lm]
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED system in flux
Service tag
No
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401884386 es_ES pdf 556.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in AWB pdf 7.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401884386_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401884386_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB ies 18.1 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB ldt 12.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD PHILIPS BVP169 LED105 830 40 65 PSU 90W AWB PH 911401884586 pdf 655.8 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 90W AWB pdf 1.0 MB