Philips Proyectores todo en uno Ledinaire, 200 W, 22000 lm, 24000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Simétrica, IP65

BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB

Descripción del producto

Aluminio fundido, Gris, Gris tráfico B (RAL7043), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Fuente de alimentación (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 22000 lm, 24000 lm, 200 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simétrica, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 1,5 kV y el modo común de 1,5 kV, Cable de 2.0 m sin clavija, Latiguillos/cables

Código de pedido: 73608599
Código de pedido completo: 872016973608599

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED240S [LED module, system flux 24000 lm]
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED system in flux
Service tag
No
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401878386 es_ES pdf 559.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401878386_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401878386_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB ldt 4.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 200W pdf 1.1 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD PHILIPS BVP169 LED240 830 40 65 PSU 200W SWB 911401878386 pdf 662.1 kB