Descripción del producto
Bollard, H848 mm, Aluminio fundido, Negro, Universal para diámetro de 42 a 60 mm ajustable, Fuente de alimentación (On/Off), 4900 lm, 37.2 W, 173 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Simétrica, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 6 kV, Cable de 1,5 m sin clavija, Latiguillos/cables