España - Español

Signify NatureConnect skylight

La mejor solución retrofit para una experiencia de luz natural y una iluminación funcional óptima

Productos

LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60
LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60
62778900

Información de la familia de productos

Descripción

Fácil de colocar techos modulares o de combinar con accesorios para una instalación sencilla. Consiste en una parte "Sky & Sun", que cumple la función decorativa de un lecernario artificial, y una parte "Daylight", que proporciona la luz funcional. Combinado con el enlace NatureConnect o el conjunto de escenas, reproduce la luz natural al simular los ritmos diarios del sol, utilizando recetas de luz que aumentan los niveles de energía y ayudan a que los espacios interiores se sientan en sintonía con la naturaleza. Diseñado para una instalación flexible: empotrado, suspendido o en techo de escayola, con accesorios.

Ventajas

  • Experiencia de actualización fácil.

  • Las personas que trabajan en espacios sin ventanas echan menos de menos la luz natural.

Características

  • Ritmo de luz diurna dinámico con Link/Scene ajustado

  • Sky, Sun y blanco regulable TC entre 3800 K y 4900 K

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Healthcare
  • Hospitality
  • Educación
  • Retail

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet NatureConnect skylight es_ES pdf 117.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-NatureConnect skylight
Diversos activos

Complementos de software

Family-IES-NatureConnect skylight
Diversos activos