La mejor solución retrofit para una experiencia de luz natural y una iluminación funcional óptima
Fácil de colocar techos modulares o de combinar con accesorios para una instalación sencilla. Consiste en una parte "Sky & Sun", que cumple la función decorativa de un lecernario artificial, y una parte "Daylight", que proporciona la luz funcional. Combinado con el enlace NatureConnect o el conjunto de escenas, reproduce la luz natural al simular los ritmos diarios del sol, utilizando recetas de luz que aumentan los niveles de energía y ayudan a que los espacios interiores se sientan en sintonía con la naturaleza. Diseñado para una instalación flexible: empotrado, suspendido o en techo de escayola, con accesorios.
Experiencia de actualización fácil.
Las personas que trabajan en espacios sin ventanas echan menos de menos la luz natural.
Ritmo de luz diurna dinámico con Link/Scene ajustado
Sky, Sun y blanco regulable TC entre 3800 K y 4900 K