Signify NatureConnect Mini Isla
Experiencia de luz diurna con efecto de cielo y una iluminación funcional superior
Productos
Información de la familia de productos
Descripción
La mini isla NatureConnect crea un efecto de claraboya convincente en espacios sin ventanas. Consta de un componente Cielo y Sol que cumple la función decorativa de un tragaluz artificial, y un componente de Luz Diurna que proporciona luz funcional de alta calidad. Combinado con el link de NatureConnect, imita la luz del día simulando los patrones diarios del sol, usando recetas de luz que aumentan los niveles de energía y ayudan a que los espacios interiores se sientan sincronizados con la naturaleza. Diseñado para montaje flexible: empotrado, suspendido o montado en superficie.
Ventajas
Mayor alerta de las personas (demostrado por estudios).
Las personas que trabajan en espacios sin ventanas sienten menos la falta de luz natural.
Características
Ritmo diurno dinámico cuando se combina con el set NatureConnect Link/Escena
Cielo, Sol y CCT blanco sintonizable entre 3700 y 5200 K