Philips CoreLine Regleta G3, All-in, 57 W, L1500 mm, 8000 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Opal, IP20/40, EL-ready

BN126C LED80S/830_40 PSD L1500

Descripción del producto

L1500 mm, Metal–Plástico, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación con interfaz DALI, All-in, Multi Color Temperature, 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP20/40 | Protección contra dedos; protección contra cables, IK04 | 0.5 J estándar plus, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido), Iluminación de emergencia central operada por CC, iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 76838399
Código de pedido completo: 872016976838399

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 txt 4.0 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401850387 es_ES pdf 1006.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401850387_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401850387_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 IES
Archivo Revit
BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 911401850387 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 LDT