Philips CoreLine Regleta G3, 64 W, L1500 mm, 7400 lm, 3000 K, Inalábrico, Interact Ready, Opal, IP20, TW1-ready

BN126C LED74S/830 WIA L1500

Descripción del producto

L1500 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 7400 lm, 64 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Ángulo del haz de 120°, Opal, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK04 | 0.5 J estándar plus, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)

Código de pedido: 10229300
Código de pedido completo: 872016910229300

Descargas