Philips CoreLine Regleta G3, 64 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, Opal, IP20, TW1-ready
BN126C LED80S/840 WIA L1500
Descripción del producto
L1500 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 8000 lm, 64 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Ángulo del haz de 120°, Opal, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK04 | 0.5 J estándar plus, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)