Philips CoreLine Regleta G3, 54 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, Opal, IP20, TW1-ready

BN126C LED64S/840 WIA L1200

Descripción del producto

L1200 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 6400 lm, 54 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Ángulo del haz de 120°, Opal, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK04 | 0.5 J estándar plus, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)

Código de pedido: 10022000
Código de pedido completo: 872016910022000

Descargas