Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 39.5 W, 6000 lm, 4000 K, Haz medio, Blanco
ST780T 60S/840 PSU MB FG WH
Descripción del producto
Performance, track projector, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), 6000 lm, 39.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Haz medio, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años