Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.6 W, 2700 lm, 3000 K, Haz medio, Blanco

ST770T 27S/830 PSU MB FG WH

Descripción del producto

Compact, track projector, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), 2700 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Haz medio, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 97699600
Código de pedido completo: 871869997699600

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101384 es_ES pdf 294.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101384_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101384_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST770T 27S/830 PSU MB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770T 27S/830 PSU MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/830 PSU MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/830 PSU MB FG WH LDT