Philips Proyector GreenSpace Evo, 40 W, 5400 lm, 3000 K, Haz ancho, Blanco

ST333X2 27S/830 PSU WB WH481

Descripción del producto

Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 5400 lm, 40 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Haz ancho, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril

Código de pedido: 83505400
Código de pedido completo: 872016983505400

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
2 unidades
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104618 es_ES pdf 257.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
ST333X2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505104618_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104618_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST333X2 27S/830 PSU WB WH481 IES
Dialux
ULD File - ST333X2 27S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333X2 27S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333X2 27S/830 PSU WB WH481 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB