Philips Proyector GreenSpace Evo, 38 W, 4900 lm, 3000 K, Haz ancho, Blanco

ST333T 49S/830 PSU WB WH481

Descripción del producto

Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 4900 lm, 38 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Haz ancho, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 83503000
Código de pedido completo: 872016983503000

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104616 es_ES pdf 251.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505104616_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104616_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST333T 49S/830 PSU WB WH481 IES
Dialux
ULD File - ST333T 49S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 49S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 49S/830 PSU WB WH481 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD ST333T long spothead pdf 1.2 MB