Philips Proyector GreenSpace Evo, 30 W, 4000 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Haz ancho, Blanco
ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481
Descripción del producto
Policarbonato, Blanco, Regulación Dali VLC compatible con sistema Interact, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Haz ancho, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años