España - Español

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5600 lm, 3000 K, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Negro

ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402

Descripción del producto

Policarbonato, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 5600 lm, 44.6 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in de 5 polos

Código de pedido: 59029800
Código de pedido completo: 872016959029800

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
2 unidades
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104533 es_ES pdf 235.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505104533_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104533_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 IES
Dialux
ULD File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 LDT