Philips StoreSet Linear, Track panel, 57 W, L1200 mm, 8000 lm, 3000 K, Inalábrico, Interact Ready, Espejo asimétrico, ángulo del eje de 20°, Transparente, Blanco
SM504T 80S/830 WIA A20-L WH
Descripción del producto
Track panel, L1200 mm, Aluminio extruído, Blanco, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 8000 lm, 57 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Espejo asimétrico, ángulo del eje de 20°, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Carril
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años