Philips StoreSet Linear, Track panel, 45 W, L1200 mm, 6700 lm, 4000 K, CRI>90, Inalábrico, Interact Ready, Óptica doble asimétrica de haz ancho 35°, Transparente, Blanco

SM504T 66S/940 WIA DA35W WH

Descripción del producto

Track panel, L1200 mm, Aluminio extruído, Blanco, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 6700 lm, 45 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Óptica doble asimétrica de haz ancho 35°, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Carril

Código de pedido: 01416900
Código de pedido completo: 872016901416900

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102396 es_ES pdf 404.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505102396_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102396_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SM504T 66S/940 WIA DA35W WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 66S/940 WIA DA35W WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/940 WIA DA35W WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/940 WIA DA35W WH LDT