Philips StoreSet Linear, Track panel, 63 W, L1200 mm, 9200 lm, 4000 K, Haz ancho, Transparente, Plata
SM504T 90S/840 PSU WB SI
Descripción del producto
Track panel, L1200 mm, Aluminio extruído, Plata, Fuente de alimentación (On/Off), 9200 lm, 63 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Carril
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años