España - Español

Philips StoreSet Evo, Track panel, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Haz ancho, Transparente, Negro, VLC

SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK

Descripción del producto

Track panel, 575x196 mm, Plástico, Negro, Regulación Dali VLC compatible con sistema Interact, Comunicación de luz visible, 9200 lm, 67 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Carril

Código de pedido: 58766300
Código de pedido completo: 872016958766300

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102718 es_ES pdf 429.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505102718_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102718_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK LDT