Descripción del producto
Track panel, 575x196 mm, Plástico, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 8100 lm, 64 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Carril