España - Español

Philips StoreSet Evo, Track panel, 64 W, 575x196 mm, 8100 lm, 3000 K, Óptica doble asimétrica de haz ancho 35°, Transparente, Plata

SM515T 80S/830 PSU DA35W SI

Descripción del producto

Track panel, 575x196 mm, Plástico, Plata, Fuente de alimentación (On/Off), 8100 lm, 64 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Óptica doble asimétrica de haz ancho 35°, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Carril

Código de pedido: 58719900
Código de pedido completo: 872016958719900

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102704 es_ES pdf 311.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505102704_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102704_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SM515T 80S/830 PSU DA35W SI IES
Dialux
ULD File - SM515T 80S/830 PSU DA35W SI ULD
Relux
ROLF File - SM515T 80S/830 PSU DA35W SI ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 80S/830 PSU DA35W SI LDT