España - Español

Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 43 W, 575x196 mm, 6600 lm, 3000 K, Inalábrico, Interact Ready, Espejo asimétrico, ángulo del eje de 20°, Transparente, Blanco

SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE

Descripción del producto

Track panel, 575x196 mm, Plástico, Blanco, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 6600 lm, 43 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Espejo asimétrico, ángulo del eje de 20°, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Carril

Código de pedido: 58629100
Código de pedido completo: 872016958629100

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102673 es_ES pdf 423.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505102673_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102673_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE IES
Dialux
ULD File - SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE ULD
Relux
ROLF File - SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE LDT