España - Español

Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 59 W, 575x196 mm, 8700 lm, 3000 K, Inalábrico, Interact Ready, Haz ancho, Transparente, Blanco

SM515T 90S/830 WIA WB WH HE

Descripción del producto

Track panel, 575x196 mm, Plástico, Blanco, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 8700 lm, 59 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Carril

Código de pedido: 58627700
Código de pedido completo: 872016958627700

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102672 es_ES pdf 422.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505102672_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102672_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SM515T 90S/830 WIA WB WH HE IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/830 WIA WB WH HE ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/830 WIA WB WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/830 WIA WB WH HE LDT