Philips TrueLine, con montaje en superficie

Línea de luz elegante, eficiente energéticamente y conforme con las normas de iluminación para oficinas

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Los arquitectos necesitan una solución de iluminación adecuada para la arquitectura interior de las instalaciones en las que trabajan. Optan por una línea de iluminación con un diseño elegante y niveles de luz muy elevados. Los especificadores necesitan luminarias que les permitan ahorrar energía y ofrecer, al mismo tiempo, el nivel de luz adecuado de conformidad con las normas de iluminación para oficinas. Y los empleados quieren condiciones de iluminación visualmente confortable que les ayuden a rendir mejor. TrueLine adosable es capaz de cumplir todos estos distintos requisitos. TrueLine también está disponible en versiones empotrable y suspendida.

Ventajas

  • Ventana de salida confortable

  • Eficacia excepcional para una luminaria lineal

Características

  • Eficacia lumínica mayor de 100 lm/W

  • De conformidad con las normas de iluminación para oficinas

Aplicaciones

  • Iluminación general para edificios de oficinas, educación, sanidad, etc.

Advertencia y seguridad

  • El producto es IP40 y, como tal, no está protegido contra el ingreso de agua; recomendamos encarecidamente que se compruebe adecuadamente el entorno en el que se vaya a instalar la luminaria.

  • Si no se sigue el consejo anterior y entra agua en las luminarias, Philips/Signify no puede garantizar que no se produzcan fallos, y la garantía del producto quedará anulada.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TrueLine, con montaje en superficie es_ES pdf 705.7 kB
Instrucciones de instalación
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 620.6 kB

Imágenes

Family-Photographs-TrueLine, con montaje en superficie
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
TrueLine, surface mounted zip 6.2 MB

Complementos de software

Family-IES-TrueLine, con montaje en superficie
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-TrueLine-surface-mounted-NOC-SM531C-L1410-Ref-910505103223 pdf 1015.6 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD-TrueLine-surface-mounted-OC-SM530C-L1410-Ref-910505103227 pdf 1.0 MB