Philips TrueLine, con montaje en superficie, 30.5 W, 1410x55 mm; H88 mm, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU

Descripción del producto

1410x55 mm; H88 mm, Aluminio, Aluminio, Superficie, Regulación Dali Interact Ready externa para iluminación de emergencia centralizada, 4300 lm, 30.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Haz ancho, Esmerilado, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 97215500
Código de pedido completo: 871951497215500

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU txt 5.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505103227 es_ES pdf 399.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505103227_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505103227_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
TrueLine-SM530C-L1410 max 780.0 kB

Complementos de software

IES
IES File - SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU IES
Archivo Revit
SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU 910505103227 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU LDT