Philips TrueCircle montaje en superficie y suspendido, 19.5 W, D380 mm, 2000 lm, 3000 K
SM250C 20S/830 PSU PSP D380 BK
Descripción del producto
D380 mm, Aluminio, Negro, Negro señales (RAL9004), Fuente de alimentación (On/Off), 2000 lm, 19.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Haz ancho, Mate, Poliestireno, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Conector push-in y retenedor
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible No
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Equipo EB [Electrónica]
- Driver incluido Sí
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Clase de mantenimiento Clase B, la luminaria está equipada con algunas piezas que requieren mantenimiento (cuando sea pertinente): controlador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, cubierta frontal y piezas mecánicas
- Período de garantía 5 años
- Sustainability rating -