España - Español

Philips Ledinaire Adosable, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, UGR19, PUSH-IN | Push-in

SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC

Descripción del producto

200x1200 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Superficie, Fuente de alimentación (On/Off), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, UGR19, Ángulo del haz de 84°, Lente microprismática, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos, SC | Cable de seguridad

Código de pedido: 76471299
Código de pedido completo: 872016976471299

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401843887 es_ES pdf 494.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Ledinaire surface mounted Gen 2 Mounting Instructions pdf 1.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401843887_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401843887_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC zip 7.3 kB
LDT
LDT File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC ldt 8.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire surface-mounted SM060C G2 pdf 665.9 kB