Philips Ledinaire Adosable, 34 W, 1200x200 mm, 3400 lm, 4000 K
SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC
Descripción del producto
1200x200 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), 3400 lm, 34 W, 100 lm/W, 4000 K, SDCM<5, Ángulo del haz de 110°, Opal, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos