Philips KeyLine, en superficie y suspendida, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, UGR19

SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK

Descripción del producto

L1200 mm; H70 mm, Aluminio, Negro, Negro señales (RAL9004), Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Haz medio, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK06 | 1 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 62431300
Código de pedido completo: 871951462431300

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK txt 3.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925868367 es_ES pdf 579.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925868367_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925868367_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK IES
Archivo Revit
SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK 910925868367 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK ULD
Relux
ROLF File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK LDT