Descripción del producto
L1200 mm; H70 mm, Aluminio, Negro, Negro señales (RAL9004), Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 2700 lm, 20.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Haz medio, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK06 | 1 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos