España - Español

Philips CoreLine adosable o suspendida

CoreLine adosable o suspendida

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La luminaria CoreLine adosable o suspendida de la gama de productos CoreLine puede emplearse para sustituir las luminarias de fluorescencia en aplicaciones generales de iluminación. La versión adosable es útil en el caso de techos de. hormigón o no modulares, cuando no puedes empotrar las luminarias. La versión suspendida suele instalarse en salas de reuniones o como alumbrado de refuerzo en zonas de tarea o recepciones

Ventajas

  • Permite cambiar sencillamente luminarias fluorescentes convencionales básicas por luminarias LED

  • Ahorro de energía de más de un 45% en comparación con las luminarias TL5

Características

  • Carcasa fina

  • Disponible accesorios de suspensión.

Aplicaciones

  • Iluminación general

Advertencia y seguridad

  • El producto es IPX0 y, como tal, no está protegido contra la entrada de agua; recomendamos encarecidamente que se compruebe adecuadamente el entorno en el que se vaya a instalar la luminaria.

  • Si no se sigue el consejo anterior y entra agua en las luminarias, Philips/Signify no puede garantizar que no se produzcan fallos, y la garantía del producto quedará anulada.

Descargas