Philips CoreLine adosable o suspendida, 31 W, 1200x200 mm, 4300 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, UGR19, Wieland

SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3

Descripción del producto

1200x200 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Ángulo del haz de 84°, Lente microprismática, Polimetileno metacrilato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable con conector, 3 polos, Unidad de conexión de 3 polos

Código de pedido: 53243400
Código de pedido completo: 871951453243400

Descargas