Philips CoreLine adosable o suspendida, 44 W, 1200x200 mm, 6000 lm, 4000 K, UGR19

SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC

Descripción del producto

1200x200 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), 6000 lm, 44 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Ángulo del haz de 84°, Lente microprismática, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 96400600
Código de pedido completo: 871951496400600

Descargas