Philips Mamparo de emergencia

Tabique autónomo con iluminación de emergencia homologada de 3 horas de duración

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La seguridad es importante para los propietarios de edificios y, por lo tanto, contar con una iluminación de emergencia adecuada es una preocupación importante para ellos. Los mamparos de emergencia EM153C y EM154C ofrecen una solución sencilla para la iluminación de emergencia autónoma, con modo mantenido / no mantenido que deja las opciones para los clientes. La batería de litio (LiFePO4) presenta muchas ventajas sobre los productos de níquel, ya que tiene una vida útil más larga, mejores comportamientos de descarga, se produce de una manera más respetuosa con el medio ambiente y se puede reciclar.

Ventajas

  • Cumple las normas europeas para luminarias de iluminación de emergencia.

  • El tipo de batería a base de litio proporciona una vida útil más larga, baja autodescarga y alta tolerancia a la temperatura.

Características

  • Iluminación de emergencia mantenida y no mantenida

  • 3 horas de iluminación de emergencia

Aplicaciones

  • Salida y emergencia
  • Oficinas
  • Comercios
  • hostelería
  • Fabricación

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Mamparo de emergencia es_ES pdf 254.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-Mamparo de emergencia
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Mamparo de emergencia
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
Photometrics files Emergency Bulkhead zip 5.9 kB