Philips Mamparo de emergencia, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, mantenida, no mantenida

EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65

Descripción del producto

351x111 mm; H63 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), 150 lm, 4 W, 38 lm/W, 6500 K, 0.33, Estriado, Cubierta de policarbonato estabilizado frente a UV, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK06 | 1 J, Seguridad clase II, Conector push-in de 3 polos, Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro

Código de pedido: 79894900
Código de pedido completo: 871869979894900

Especificaciones

Código de familias de lámparas
-
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
No
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912401483509 es_ES pdf 208.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting Instruction EM153C pdf 2.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-912401483509_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912401483509_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65 ies 9.6 kB