Philips Emergencia Twin Spot

Iluminación de emergencia independiente de 3 horas de duración Twin Spot

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La seguridad es importante para los propietarios de edificios y, por lo tanto, contar con una iluminación de emergencia adecuada es una preocupación importante para ellos. La iluminación de emergencia Twin Spot EM164C es una solución sencilla de iluminación de emergencia independiente no mantenida totalmente conforme a las normativas europeas. La batería de litio (LiFePO4) presenta muchas ventajas sobre los productos de níquel, ya que tiene una vida útil más larga, mejores comportamientos de descarga, se produce de una manera más respetuosa con el medio ambiente y se puede reciclar.

Ventajas

  • Cumple las normas europeas para luminarias de iluminación de emergencia.

  • El tipo de batería a base de litio proporciona una vida útil más larga, baja autodescarga y alta tolerancia a la temperatura.

Características

  • Iluminación de emergencia no mantenida

  • 3 horas de iluminación de emergencia

Aplicaciones

  • Salida y emergencia
  • Oficinas
  • Comercios
  • hostelería
  • Fabricación

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Emergencia Twin Spot es_ES pdf 258.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-Emergencia Twin Spot
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Emergencia Twin Spot
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
Photometrics files Twin Spot zip 912 B