Philips Emergencia Twin Spot, 9 W, 9 W, 300x287.5mm; H68.5 mm, 1000 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, no mantenida
EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65
Descripción del producto
300x287.5mm; H68.5 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), 1000 lm, 9 W, 111 lm/W, 6500 K, 0.33, Estriado, Cubierta de policarbonato estabilizado frente a UV, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase II, Conector push-in de 2 polos, Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- -
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- No
- Período de garantía
- 5 años