Philips Downlight de emergencia, Recessed, 3 W, 3 W, D95 mm; H31 mm, 328 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, no mantenida
EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20
Descripción del producto
Recessed, D95 mm; H31 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), 328 lm, 3 W, 109 lm/W, 6500 K, 0.33, Óptica de área abierta o pasillo, Transparente, Cubierta de policarbonato estabilizado frente a UV, IP20 | Protección contra dedos, IK04 | 0.5 J estándar plus, Seguridad clase II, Conector push-in de 2 polos, Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- -
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- No
- Montaje
- Empotrada
- Escalera de valor
- Esencial
- Período de garantía
- 5 años