Downlight de iluminación de emergencia independiente de 3 horas de duración para montaje superficial
La seguridad es importante para los propietarios de edificios y, por lo tanto, contar con una iluminación de emergencia adecuada es una preocupación importante para ellos. La downlight de iluminación de emergencia EM152C es una solución sencilla de iluminación de emergencia independiente totalmente conforme a las normativas europeas. La batería de litio (LiFePO4) tiene muchas ventajas sobre los productos a base de níquel, ya que tiene una vida útil más larga, un mejor comportamiento de descarga, se produce de una manera más respetuosa con el bienestar y se puede reciclar. Se suministran dos lentes intercambiables con el producto para ajustar el ángulo del haz a la aplicación.
Cumple las normas europeas para luminarias de iluminación de emergencia.
El tipo de batería a base de litio proporciona una vida útil más larga, baja autodescarga y alta tolerancia a la temperatura.
Dos ópticas de objetivo intercambiable: zona abierta y de pasillo
Iluminación de emergencia no mantenida