Descripción del producto
D155mm; H46 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Óptica de área abierta o pasillo, Transparente, Cubierta de policarbonato estabilizado frente a UV, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Conector push-in de 2 polos, Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro