Philips StoreFlux gen3 con marco, Gridlight, single spot head, 11.8 W, 1650 lm, 2700 K, CRI>80, Haz ancho, Negro, IP20

GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK

Descripción del producto

Gridlight, single spot head, Aluminio, Negro, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 1650 lm, 11.8 W, 140 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<2, CRI>80, UGR19, Haz ancho, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos

Código de pedido: 01212700
Código de pedido completo: 872016901212700

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102192 es_ES pdf 352.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505102192_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102192_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK IES
Dialux
ULD File - GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK ULD
Relux
ROLF File - GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK LDT