Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, UGR19, IP65
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC
Descripción del producto
1200x300 mm, Acero, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Opal, Vidrio templado, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase II, Conector de tornillo
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- No
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años