Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, IP54
CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54
Descripción del producto
600x600 mm, Acero, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opal, Polimetileno metacrilato, IP54 | Protección contra el polvo, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable de 0,75 m sin clavija
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- No
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años