España - Español

Philips Cleanroom CR350B

Luminaria para salas limpias Philips CR350B: cuando la luz tiene que ser higiénica, de excelente calidad y alta definición

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Cuando se gestiona una instalación altamente higiénica, las exigencias que se plantean a la iluminación son muy altas y deben cumplir con normas estrictas; debe ser fácil de limpiar, protegida contra el polvo, sellada y estanca, todo ello además de ofrecer un rendimiento óptico excepcional. Las luminarias para salas limpias Philips CR350B están diseñadas específicamente para instalaciones en las que la higiene es fundamental, como hospitales, laboratorios, salas de cirugía y de reconocimiento, así como para aplicaciones en la industria farmacéutica. Estas soluciones de iluminación para salas limpias ofrecen una excelente calidad de luz que cumple las normativas más estrictas, así como la legislación que requieren luminarias IP65, fáciles de limpiar y selladas contra el polvo. Gracias a la excelente calidad de la luz y reproducción cromática, las luminarias para salas limpias CR350B también reducen la fatiga visual. Esto puede marcar la diferencia en sectores tales como la fabricación en salas limpias, los gráficos y la fabricación de textiles, donde la luz de alta luminosidad y con bajo deslumbramiento son tan importantes.

Ventajas

  • Excelente calidad de la luz

  • Cumple las normas y la legislación de luminarias para salas limpias

Características

  • IP65 total

  • Excelente reproducción cromática IRC >90

Aplicaciones

  • Salas de exámenes y quirófanos
  • Laboratorios e instalaciones farmacéuticas
  • Zonas de producción de salas limpias

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Cleanroom CR350B es_ES pdf 473.6 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 3.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-Cleanroom CR350B
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Cleanroom CR350B
Diversos activos - Software Plugins