Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 60 W, 1200x300 mm, 6000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

CR350B LED60S/940 PSD W30L120

Descripción del producto

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 1200x300 mm, Acero, Blanco, Blanco tráfico (RAL9016), Fuente de alimentación con interfaz DALI, 6000 lm, 60 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Haz ancho, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos

Código de pedido: 79728700
Código de pedido completo: 871869979728700

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912401483375 es_ES pdf 293.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-912401483375_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912401483375_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CR350B LED60S/940 PSD W30L120 IES
Dialux
ULD File - CR350B LED60S/940 PSD W30L120 ULD
Relux
ROLF File - CR350B LED60S/940 PSD W30L120 ROLFZ
LDT
LDT File - CR350B LED60S/940 PSD W30L120 LDT