Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 44 W, L1800 mm, 6200 lm, 4000 K, Haz estrecho - Óptica para estanterías altas, Transparente, IP66, IK08

WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800

Descripción del producto

Waterproof, L1800 mm, Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 6200 lm, 44 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Haz estrecho - Óptica para estanterías altas, Transparente, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos

Código de pedido: 62346000
Código de pedido completo: 871951462346000

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800 txt 4.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925868281 es_ES pdf 396.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-910925868281_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925868281_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800 IES
Archivo Revit
WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800 910925868281 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800 LDT